• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. OGT103

직접 반사형 센서

OGT103

OGT-DNKG/US

직접 반사형 센서

OGT103

OGT-DNKG/US

  • 매우 긴 범위
  • 전달 및 금속 처리에 사용하기 위해
  • 전위차계를 통한 직관적인 감도 설정
  • 탁월한 가격 대비 성능
  • 금속 하우징을 갖춘 유닛에 대한 저비용 대안
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
어플리케이션
동작원리 직접 반사형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] 20
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적색 광선
출력
전기적 디자인 NPN
출력 기능 어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 주파수 DC [Hz] 1000
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 10...400; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도)
설정범위 [mm] 70...400
레인지 조정가능 yes
최대 라이트 스폿 직경 [mm] 25
라이트 스폿 직경 관함 최대 검출영역
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
보호등급 IP 65; (상응하는 커넥터와의 접속)
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)] 894
기계적 데이터
무게 [g] 14,6
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M18 x 1 / L = 44
스레드 지정 M18 x 1
재질 하우징: ABS
렌즈 재질
PMMA
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 요소
포텐셔미터
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A