미러 반사형 센서
OI5001
OIR-FPKG
미러 반사형 센서
OI5001
OIR-FPKG
- 매우 긴 범위
- 90로 회전할 수 있는 단자 챔버 제공
- 프로그래밍 가능한 입광/차광 모드
- 광범위한 작동 전압 범위
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
어플리케이션
동작원리 | 미러 반사형 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...55 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 30; ((24 V)) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 950 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 65 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
트리플 미러 감지범위 [m] | 0,1...4; (트리플 미러 Ø 80 E20005) |
---|---|
레인지 조정가능 | yes |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 280 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 659 |
기계적 데이터
무게 [g] | 124 | |
---|---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
스레드 지정 | M30 x 1,5 | |
재질 | PBT; PPO 수정함 | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 터미널: ...1,5 mm²; 케이블 피복: Ø 7...13 mm; 케이블 글랜드: M20 X 1,5 |
---|
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
|
|
---|