• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. OJ5038

투과형 레이저 센서 투광기

OJ5038

OJSLOOKG/SO/AS

투과형 레이저 센서 투광기

OJ5038

OJSLOOKG/SO/AS

  • 소형 개체를 안정적으로 감지
  • 특히 로봇, 어셈블리 및 처리 기술에 사용하기 위한 컴팩트 하우징
  • 눈에 보이는 레이저 라이트 지점으로 간단하게 배열 가능
  • 매우 긴 범위
  • 장착 베이스(base)에 클리핑하여 손쉬운 장착 가능
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
레이져 보호등급 1
하우징 정사각형
어플리케이션
동작원리 투과형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] < 12
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적색 광선
웨이브 길이 [nm] 650
Typ. 수명 [h] 50000
출력
과부하 방지 yes
범위
투광기 / 수광기 투광기
감지범위 [m] < 15
레인지 조정가능 아니오
최대 라이트 스폿 직경 [mm] 24
라이트 스폿 직경 관함 최대 레인지
작동 조건
주변온도 [°C] -10...60
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
레이져 보호등급 1
레이저 보호에 관한 참고사항
주의: 레이져광선
레이저 클래스: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
2007년 6월자 Laser Notice 번호 50에 따른 편차를 제외한 21 CFR 1040에 상응합니다.
MTTF [년 (해)] 918
기계적 데이터
무게 [g] 27,2
하우징 정사각형
크기 [mm] 35 x 11 x 24
재질 하우징: ABS; 고정: 아연 주조함; LED 윈도: SEPS; 누름버튼: SEPS
렌즈 재질
유리
렌즈 정렬 측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
작동 1 x LED, 녹색
액세서리
구성 부품
베이직 클립: 1, E20964
고정나사: 2 x M3 x 16
스프링 와셔: 2
너트: 2
비고
비고
cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M8; 코딩: A