투과형 레이저 센서 투광기
OJ5041
OJSLOOKG/SO/AS
투과형 레이저 센서 투광기
OJ5041
OJSLOOKG/SO/AS
- 소형 개체를 안정적으로 감지
- 특히 로봇, 어셈블리 및 처리 기술에 사용하기 위한 컴팩트 하우징
- 눈에 보이는 레이저 라이트 지점으로 간단하게 배열 가능
- 자동차 산업의 요구 사항을 충족하기 위한 레이저 보호 클래스 1
- 장착 베이스(base)에 클리핑하여 손쉬운 장착 가능
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
레이져 보호등급 | 1 |
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
동작원리 | 투과형 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 12 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 650 |
Typ. 수명 [h] | 50000 |
출력
과부하 방지 | yes |
---|
범위
투광기 / 수광기 | 투광기 |
---|---|
감지범위 [m] | < 1 |
레인지 조정가능 | 아니오 |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 4 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레이져 보호등급 | 1 | ||||||||||
레이저 보호에 관한 참고사항 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 918 |
기계적 데이터
무게 [g] | 27,55 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 35 x 11 x 24 | |
재질 | 하우징: ABS; 고정: 아연 주조함; LED 윈도: SEPS; 누름버튼: SEPS | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 코딩: A |
---|