배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서
OJ5044
OJH-FPKG/FO/AS
배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서
OJ5044
OJH-FPKG/FO/AS
- 특히 로봇, 어셈블리 및 처리 기술에 사용하기 위한 컴팩트 하우징
- 정확한 배경 억제
- 눈에 보이는 적색 라이트로 간단하게 배열 가능
- 직관적인 감도 및 출력 기능 설정
- 장착 베이스(base)에 클리핑하여 손쉬운 장착 가능
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 배후 배경 배제 기능 |
---|---|
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 25 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 660 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 15...400; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도) |
---|---|
레인지 조정가능 | yes |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 18 |
라이트 스폿 직경 관함 | 검출간격 |
배후 배경 배제 기능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 556 |
기계적 데이터
무게 [g] | 35 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 35 x 24 x 11 | |
재질 | 하우징: ABS; 고정: 아연 주조함; LED 윈도: SEPS; 누름버튼: SEPS | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 전면 센서 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
전자적 잠금 | yes |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
|
|
---|
정확성의곡선
|
|
---|