• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. OJ5054

LASER-미러 반사형 센서

OJ5054

OJHLFPKG/SO/AS

LASER-미러 반사형 센서

OJ5054

OJHLFPKG/SO/AS

  • 소형 개체를 안정적으로 감지
  • 특히 로봇, 어셈블리 및 처리 기술에 사용하기 위한 컴팩트 하우징
  • 정확한 배경 억제
  • 눈에 보이는 레이저 라이트 지점으로 간단하게 배열 가능
  • 직관적인 감도 및 출력 기능 설정
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
레이져 보호등급 1
하우징 정사각형
어플리케이션
특수성(시스템) 배후 배경 배제 기능
동작원리 직접 반사형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] 13
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적색 광선
웨이브 길이 [nm] 650
Typ. 수명 [h] 50000
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 주파수 DC [Hz] 1000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 15...200; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도)
흰색 물체에 대한 레인지 (90 % 반사도) [mm] 15...200
회색 물체에 대한 레인지 (18 % 반사도) [mm] 15...70
흑색 물체에 대한 레인지 (6 % 반사도) [mm] 15...45
레인지 조정가능 yes
검출 가능한 가장 작은 물체의 직경 [mm] 2
최대 라이트 스폿 너비 [mm] 2
최대 라이트 스폿 높이 [mm] 1
배후 배경 배제 기능 yes
작동 조건
주변온도 [°C] -10...60
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
레이져 보호등급 1
레이저 보호에 관한 참고사항
주의: 레이져광선
레이저 클래스: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
2007년 6월자 Laser Notice 번호 50에 따른 편차를 제외한 21 CFR 1040에 상응합니다.
MTTF [년 (해)] 501
기계적 데이터
무게 [g] 27,75
하우징 정사각형
크기 [mm] 35 x 11 x 24
재질 하우징: ABS; 고정: 아연 주조함; LED 윈도: SEPS; 누름버튼: SEPS
렌즈 재질
PMMA
렌즈 정렬 측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
전자적 잠금 yes
액세서리
구성 부품
베이직 클립: 1, E20964
고정나사: 2 x M3 x 16
스프링 와셔: 2
너트: 2
비고
비고
cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M8; 코딩: A
다이어그램 및 그래프
a: 센서
b: 물체
c: 배후배경
x: 거리 센서 / 물체 [mm]
y: 최소거리 물체 / 배후배경 [mm]
정확성의곡선
x: 거리 센서 / 물체 [mm]
y: 최소거리 물체 / 배후배경 [mm]
1 = 물체 흑색 (6 % 반사도) , 배경 흰색 (90 % 반사도)
2 = 물체 회색 (18 % 반사도) , 배경 흰색 (90 % 반사도)
3 = 물체 흰색 (90 % 반사도) , 배경 흰색 (90 % 반사도)