• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. OJ5066

투과형 센서 수광기

OJ5066

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

투과형 센서 수광기

OJ5066

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

  • 공간이 제한된 곳에서 사용할 수 있는 특히 컴팩트한 하우징
  • 매우 긴 범위
  • 직관적인 감도 및 출력 기능 설정
  • 장착 베이스(base)에 클리핑하여 손쉬운 장착 가능
  • 작동, 스위칭 상태 및 기능 확인을 위한 LED 디스플레이
단종제품
대체 제품: OJ5109 제품 비교: OJ5066 / OJ5109 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
  • ce
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
하우징 정사각형
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
동작원리 투과형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] < 12
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적색 광선
웨이브 길이 [nm] 660
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 주파수 DC [Hz] 1200
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
투광기 / 수광기 수광기
감지범위 [m] < 10
레인지 조정가능 yes
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)] 968
기계적 데이터
무게 [g] 54,8
하우징 정사각형
크기 [mm] 35 x 24 x 11
재질 하우징: ABS; 고정: 아연 주조함; LED 윈도: SEPS; 누름버튼: SEPS
렌즈 재질
유리
렌즈 정렬 전면 센서
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
동작원리 1 x LED, 적색
전자적 잠금 yes
액세서리
구성 부품
베이직 클립: 1, E20964
고정나사: 2 x M3 x 16
스프링 와셔: 2
너트: 2
비고
비고
cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 0,15 m, PUR
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: Hytrel 8068; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프