• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. OJ5189

투명물체의 검출용 미러반사형 센서

OJ5189

OJPGFNKG/SO/AS

투명물체의 검출용 미러반사형 센서

OJ5189

OJPGFNKG/SO/AS

  • 안정적인 유리, 필름, 페트병 및 투명 포장 감지
  • 매우 긴 범위
  • 직관적인 감도 및 출력 기능 설정
  • 빠른 프로세스를 위한 높은 스위칭 주파수
  • 눈에 보이는 적색 라이트로 간단하게 배열 가능
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
하우징 정사각형
어플리케이션
특수성(시스템) 편광필터
동작원리 미러 반사형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] < 22
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적색 광선
웨이브 길이 [nm] 660
출력
전기적 디자인 NPN
출력 기능 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 주파수 DC [Hz] 2000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
트리플 미러 감지범위 [m] 0,2...1,5; (트리플 미러 50 x 50 mm E20722)
레인지 조정가능 yes
최대 라이트 스폿 직경 [mm] 64
라이트 스폿 직경 관함 최대 레인지
편광필터 사용가능 yes
작동 조건
주변온도 [°C] 0...60
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)] 897
기계적 데이터
무게 [g] 36,8
하우징 정사각형
크기 [mm] 35 x 11 x 24
재질 하우징: ABS; LED 윈도: SEPS; 누름버튼: SEPS
렌즈 재질
유리
렌즈 정렬 측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
동작원리 1 x LED, 적색
전자적 잠금 yes
액세서리
구성 부품
고정나사: 2
스프링 와셔: 2
너트: 2
비고
비고
cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M8; 코딩: A
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프