투명물체의 검출용 미러반사형 센서
OJ5190
OJPGFPKG/FO/0,15M/US
투명물체의 검출용 미러반사형 센서
OJ5190
OJPGFPKG/FO/0,15M/US
- 안정적인 유리, 필름, 페트병 및 투명 포장 감지
- 매우 긴 범위
- 직관적인 감도 및 출력 기능 설정
- 빠른 프로세스를 위한 높은 스위칭 주파수
- 눈에 보이는 적색 라이트로 간단하게 배열 가능
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 편광필터 |
---|---|
동작원리 | 미러 반사형 센서 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 22 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 660 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 2000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
트리플 미러 감지범위 [m] | 0,2...1,5; (트리플 미러 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
레인지 조정가능 | yes |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 64 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 |
편광필터 사용가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 867 |
기계적 데이터
무게 [g] | 41,1 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 35 x 24 x 11 | |
재질 | 하우징: ABS; LED 윈도: SEPS; 누름버튼: SEPS | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 전면 센서 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 0,15 m, PVC |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |