LASER-미러 반사형 센서
OJR200
OJR-DPKG/SO/AS
LASER-미러 반사형 센서
OJR200
OJR-DPKG/SO/AS
- 공간이 제한된 곳에서 사용할 수 있는 특히 컴팩트한 하우징
- 매우 긴 범위
- 눈에 보이는 적색 라이트로 간단하게 배열 가능
- 고정된 설정으로 즉시 작업 준비 완료
- 견고한 스테인리스 스틸 슬리브가 있는 장착 구멍으로 빠르게 장착
단종제품
대체 제품: O6P202 제품 비교: OJR200 / O6P202 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
동작원리 | 미러 반사형 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 20 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 어두워질때 켜지는 모드 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
트리플 미러 감지범위 [m] | 1,8; (트리플 미러 Ø 80 E20005) |
---|---|
레인지 조정가능 | 아니오 |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 64 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 905 |
기계적 데이터
무게 [g] | 15,5 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 35 x 11 x 24 | |
재질 | ABS; SEPS | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 코딩: A |
---|