• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. OJS200

투과형 센서 투광기

OJS200

OJS-OOKG/SO/AS

투과형 센서 투광기

OJS200

OJS-OOKG/SO/AS

  • 공간이 제한된 곳에서 사용할 수 있는 특히 컴팩트한 하우징
  • 매우 긴 범위
  • 눈에 보이는 적색 라이트로 간단하게 배열 가능
  • 고정된 설정으로 즉시 작업 준비 완료
  • 견고한 스테인리스 스틸 슬리브가 있는 장착 구멍으로 빠르게 장착
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
하우징 정사각형
어플리케이션
동작원리 투과형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] < 30
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적색 광선
범위
투광기 / 수광기 투광기
감지범위 [m] 0...10
레인지 조정가능 아니오
최대 라이트 스폿 직경 [mm] 1000
라이트 스폿 직경 관함 최대 레인지
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)] 2230
기계적 데이터
무게 [g] 16,6
하우징 정사각형
크기 [mm] 35 x 11 x 24
재질 ABS; SEPS
렌즈 재질
PMMA
렌즈 정렬 측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
작동 1 x LED, 녹색
비고
비고
cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M8; 코딩: A