• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 광화이버 앰프
  5. OK5002

광화이버 앰프

OK5002

OKF-FNKG

광화이버 앰프

OK5002

OKF-FNKG

  • 투과형 빔 센서 또는 디퓨즈 반사 센서로 작동
  • 전위차계를 통한 직관적인 감도 설정
  • 프로그래밍 가능한 입광/차광 모드
  • 공간이 제한된 곳에 사용할 수 있는 컴팩트 하우징
  • 스위칭 상태를 확인하는 선명하게 보이는 LED 디스플레이
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
하우징 정사각형
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
전류소모 [mA] 30; ((24 V))
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적색 광선
웨이브 길이 [nm] 660
출력
전기적 디자인 NPN
출력 기능 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] 120
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
감지범위 [m] 0...0,12; (투과형 센서)
검출간격 [mm] 0...40; (직접 반사형 센서)
레인지 조정가능 yes
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 529
기계적 데이터
무게 [g] 150
하우징 정사각형
크기 [mm] 50 x 19 x 35
재질 PPO 수정함
렌즈 정렬 측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
나사 드라이버
고정나사: 2 x M4 x 25
워셔: 2
스프링 와셔: 2
너트: 2
비고
비고
light-on 모드 투과형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당
직접 반사형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당
어두워질때 켜지는 모드 투과형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당
직접 반사형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²