- 제품
- 센서
- 포토 센서
- 모든 광화이버 앰프
- OK5003
광화이버 앰프
OK5003
OKF-FPKG/6M
광화이버 앰프
OK5003
OKF-FPKG/6M
- 투과형 빔 센서 또는 디퓨즈 반사 센서로 작동
- 전위차계를 통한 직관적인 감도 설정
- 프로그래밍 가능한 입광/차광 모드
- 공간이 제한된 곳에 사용할 수 있는 컴팩트 하우징
- 스위칭 상태를 확인하는 선명하게 보이는 LED 디스플레이
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 30; ((24 V)) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 660 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 120 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
감지범위 [m] | 0...0,12; (투과형 센서) |
---|---|
검출간격 [mm] | 0...40; (직접 반사형 센서) |
레인지 조정가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 529 |
기계적 데이터
무게 [g] | 290 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 50 x 19 x 35 |
재질 | PPO 수정함 |
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|