• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. OK5004

광화이버 앰프

OK5004

OKF-FPKG/10M

광화이버 앰프

OK5004

OKF-FPKG/10M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: OK5008 제품 비교: OK5004 / OK5008 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
  • csa
  • ce
  • ul
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
하우징 정사각형
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...50 DC
전류소모 [mA] < 30; ((24 V))
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적색 광선
웨이브 길이 [nm] 660
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] 120
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
감지범위 [m] 0...0,12; (투과형 센서)
검출간격 [mm] 0...40; (직접 반사형 센서)
레인지 조정가능 yes
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 529
기계적 데이터
하우징 정사각형
크기 [mm] 50 x 19 x 35
재질 PPO 수정함
렌즈 정렬 측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
나사 드라이버
고정나사: 2 x M4 x 25
워셔: 2
스프링 와셔: 2
너트: 2
비고
비고
light-on 모드 투과형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당
직접 반사형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당
어두워질때 켜지는 모드 투과형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당
직접 반사형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²