• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. OL0005

직접 반사형 센서

OL0005

OLT-FKOA

직접 반사형 센서

OL0005

OLT-FKOA

  • 매우 긴 범위
  • 직관적인 감도 설정
  • 프로그래밍 가능한 입광/차광 모드
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
  • 작동, 스위칭 상태 및 기능 확인을 위한 LED 디스플레이
  • ccc
  • ce
  • ukca
제품 특성
빛의 형태 적외선
하우징 정사각형
어플리케이션
동작원리 직접 반사형 센서
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] 47...63
동작 전압 [V] 20...250 AC/DC
최대 전원 소모 [VA] 4
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 아니오
빛의 형태 적외선
웨이브 길이 [nm] 880
출력
전기적 디자인 릴레이
출력 기능 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
접촉 부하 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
스위칭 주파수 AC [Hz] 10
스위칭 주파수 DC [Hz] 10
쇼트 방지 아니오
과부하 방지 아니오
범위
검출간격 [mm] 1...1000; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도)
레인지 조정가능 yes
최대 라이트 스폿 직경 [mm] 300
라이트 스폿 직경 관함 최대 검출영역
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 226
기계적 데이터
무게 [g] 171
하우징 정사각형
크기 [mm] 75 x 27 x 62
재질 PA; PBT
렌즈 재질
PMMA
렌즈 정렬 측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
동작원리 1 x LED, 적색
전기적 연결
필수 보호 IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 5 A; 신속한 작동
비고
비고
추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 터미널: ...1,5 mm²; 케이블 피복: Ø 4,5...10 mm; 케이블 글랜드: M16 X 1,5
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프