투과형 센서 수광기
OL0007
OLE-FKOA
투과형 센서 수광기
OL0007
OLE-FKOA
- 매우 긴 범위
- 직관적인 감도 설정
- 프로그래밍 가능한 입광/차광 모드
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
- 작동, 스위칭 상태 및 기능 확인을 위한 LED 디스플레이
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
동작원리 | 투과형 센서 |
---|
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
동작 전압 [V] | 20...250 AC/DC |
최대 전원 소모 [VA] | 4 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 880 |
출력
전기적 디자인 | 릴레이 |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능) |
접촉 부하 | 250 V AC / 3 A / 950 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 10 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 10 |
쇼트 방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
투광기 / 수광기 | 수광기 |
---|---|
감지범위 [m] | < 25 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 233 |
기계적 데이터
무게 [g] | 166,5 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 75 x 27 x 62 | |
재질 | PA; PBT | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 터미널: ...1,5 mm²; 케이블 피복: Ø 4,5...10 mm; 케이블 글랜드: M16 X 1,5 |
---|
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
|
|
---|