• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. OMH554

포토 간격 센서

OMH554

OMHLFCKG/IO-Link/US

포토 간격 센서

OMH554

OMHLFCKG/IO-Link/US

  • 마이크로미터 범위의 광학 거리 측정
  • 두개의 스위칭 출력
  • 고주파수 어플리케이션 분야에 적합
  • 세가지 작동 모드와 견고한 소형 디자인으로 광범위한 어플리케이션 작업 수행 가능
  • IO-Link를 통한 거리값 시각화
  • 버튼을 통한 편리한 작동 또는 IO-Link를 통한 파라메터 세팅
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
레이져 보호등급 1
하우징 정사각형
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모 [mA] < 60
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] < 0,3
빛의 형태 적색 광선
웨이브 길이 [nm] 630
Typ. 수명 [h] 50000
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 1; 디지털 출력 수: 2
입력
입력 레이저 On/ Off
디지털 입력 수 1
출력
출력의 전체 수 2
전기적 디자인 PNP/NPN; (파라메터화 가능)
디지털 출력 수 2
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 150
스위치 주파수에 대한 주의 [Hz]
표준
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
범위
레인지 조정가능 yes
최대 라이트 스폿 직경 [mm] 1
라이트 스폿 직경 관함 최대 레인지
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [m] 0,05...0,5; (6...90% 반사도)
정확성 / 편차
온도 보상 yes
참고 표시된 값이 워밍업시간 20 분 후에 도달했습니다.
측정범위 (50... 300 mm)
재연성 [mm] 0,3
해상도 [mm] 0,3
측정범위 (300..500 mm)
재연성 [mm] 1
해상도 [mm] 0,5
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 히스테리시스 / 윈도 / 2포인트; Switch-on 및 switch-off 지연; Switch-on 작동; 외부설정(Teach) 기능; 여과기; 밝음과 어두움 스위치; 레이저 스위치 off; 작동 방식
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9
프로파일 Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI
SIO 모드 yes
필수 마스터 포트 타입 A
최소 프로세스 주기시간 [ms] 3,2
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적)
동작원리 bit 길이
프로세스 값 16
디바이스 상태 4
바이너리 스위칭 정보 2
IO-Link 기능 (비주기적) 어플리케이션 특수 태그; 동작 시간 카운터
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 1570
참고
자세한 내용은 IODD PDF 파일 "다운로드"를 참조하십시오.
작동 조건
주변온도 [°C] 0...60
저장온도 [°C] -10...65
보호등급 IP 65; IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 플라스틱
8 kV AD / 금속
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 55011 B 등급
진동 내구성
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm 진폭, 진동 주기 5분, 공진시 또는 55 Hz의 경우 축당 30분
쇼크 내구성
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms half-sine; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 3 쇼크
레이져 보호등급 1
레이저 보호에 관한 참고사항
주의: 레이져광선
레이저 클래스: 1
EN/IEC 60825-1 2007
EN/IEC 60825-1 2014
2007년 6월자 Laser Notice 번호 50에 따른 편차를 제외한 21 CFR 1040에 상응합니다.
MTTF [년 (해)] 572
UL 인증서
전압 공급 Class 2
기계적 데이터
무게 [g] 127,5
하우징 정사각형
크기 [mm] 51 x 51 x 17
재질 하우징: 아연 주조함; 정면 렌즈: 플라스틱
조임 토크 [Nm] 5
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 2 LED, 황색
전압 공급 1 LED, 녹색
동작모드 5 LED, 흰색
외부설정(Teach) 기능 yes
비고
비고
cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A