광학 포크센서
OPU210
OPU-FNKG/IO-LINK/AS
광학 포크센서
OPU210
OPU-FNKG/IO-LINK/AS
- 빠른 설정: 송수신기를 배열할 필요 없음
- 전체 포크 폭을 통과하는 미세하고 정확한 라이트 빔
- 금속 하우징으로 뒤틀림 감소
- 로터리 스위치를 통해 입광/차광 모드 선택 가능
- 전위차계를 통한 직관적인 감도 설정
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | < 30 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 660 |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (전환 선택 가능함) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 1 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 5000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출 가능한 가장 작은 물체의 직경 [mm] | 0,3 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||
프로파일 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||
SIO 모드 | yes | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 3,2 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 709 |
기계적 데이터
무게 [g] | 164 |
---|---|
크기 [mm] | 100 x 10 x 80 |
포크깊이 D [mm] | 55 |
포크너비 W [mm] | 80 |
재질 | 하우징: 아연 주조함 흑색 알루마이트 도금함; 렌즈: 유리 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 코딩: A |
---|