• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. OR0007

미러 반사형 센서

OR0007

ORR/ORT-V/6M

미러 반사형 센서

OR0007

ORR/ORT-V/6M

  • 공간이 제한된 곳에서 사용할 수 있는 특히 컴팩트한 하우징
  • 매우 긴 범위
  • 스위칭 증폭기에의 연결용
  • 고정된 설정으로 즉시 작업 준비 완료
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: OR0004 제품 비교: OR0007 / OR0004 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
빛의 형태 적외선
하우징 정사각형
어플리케이션
동작원리 미러 반사형 센서
전기적 데이터
스위치 증폭기에 대한 연결 yes
스위칭 앰프 스위치 증폭기에 대한 연결 OV5012, OV0010
빛의 형태 적외선
웨이브 길이 [nm] 950
출력
쇼트방지 아니오
과부하 방지 아니오
범위
트리플 미러 감지범위 [m] 0,3...1; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
검출간격 [mm] < 200; (흰색 종이 200 x 200 mm)
작동 조건
주변온도 [°C] -20...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
기계적 데이터
무게 [g] 0,141
하우징 정사각형
재질 PPO 수정함
렌즈 정렬 측면 렌즈
액세서리
구성 부품
앵글 브래킷: 1, E20212
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 6 m; 2 x 0,14 mm²