투과형 센서 수광기
OS0023
OSE-FBOA
투과형 센서 수광기
OS0023
OSE-FBOA
- 매우 긴 범위
- 프로그래밍 가능한 입광/차광 모드
- AC/DC 출력 결합 및 2선 기술 채택
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
- 전위차계를 통한 직관적인 감도 설정
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
동작원리 | 투과형 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 880 |
출력
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능) |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 10,5 |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 10,5 |
최소부하전류 [mA] | 15 |
최대 누수 전류 [mA] | 4 |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 25 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 100 |
쇼트 방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
투광기 / 수광기 | 수광기 |
---|---|
감지범위 [m] | < 20 |
레인지 조정가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 300 |
기계적 데이터
무게 [g] | 277 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 80 x 28 x 95 | |
재질 | PPO 수정함 | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
필수 보호 | IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동 |
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 터미널: ...1,5 mm²; 케이블 글랜드: M20 X 1,5 |
---|