• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. OS0031

직접 반사형 센서

OS0031

OST-FBOA/T

직접 반사형 센서

OS0031

OST-FBOA/T

  • 매우 긴 범위
  • 프로그래밍 가능한 입광/차광 모드
  • AC/DC 출력 결합 및 2선 기술 채택
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
  • 전위차계를 통한 직관적인 감도 및 타이머 기능 설정
단종제품
  • ccc
  • ce
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적외선
하우징 정사각형
어플리케이션
동작원리 직접 반사형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 20...250 AC/DC
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 아니오
빛의 형태 적외선
웨이브 길이 [nm] 880
출력
출력 기능 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 10,5
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] 10,5
최소부하전류 [mA] 15
최대 누수 전류 [mA] 8
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] 250; (350 (...50 °C))
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250; (350 (...50 °C))
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] 2200; (10 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC [Hz] 25
스위칭 주파수 DC [Hz] 25
쇼트 방지 아니오
과부하 방지 아니오
시간 기록계 [s] 0,01...5
범위
검출간격 [mm] < 1000; (흰색 종이 200 x 200 mm)
레인지 조정가능 yes
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 261
기계적 데이터
무게 [g] 269
하우징 정사각형
크기 [mm] 80 x 28 x 95
재질 PPO 수정함
렌즈 재질
유리
렌즈 정렬 측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
전기적 연결
필수 보호 IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동
액세서리
구성 부품
앵글 브래킷: 1, E20210
나사 드라이버
비고
비고
추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 터미널: ...1,5 mm²; 케이블 글랜드: M20 X 1,5