- 제품
- OS5032
미러 반사형 센서
OS5032
OSP-FPKG/T
미러 반사형 센서
OS5032
OSP-FPKG/T
- 매우 긴 범위
- 프로그래밍 가능한 입광/차광 모드
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
- 전위차계를 통한 직관적인 감도 및 타이머 기능 설정
- 편광 필터 제공
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 편광필터 |
---|---|
동작원리 | 미러 반사형 센서 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...55 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 25; ((24 V)) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 660 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 40 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
시간 기록계 [s] | 0,01...5 |
범위
트리플 미러 감지범위 [m] | 6; (트리플 미러 Ø 80 E20005) |
---|---|
레인지 조정가능 | yes |
편광필터 사용가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 472 |
기계적 데이터
무게 [g] | 289 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 80 x 28 x 95 | |
재질 | PPO 수정함 | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 터미널: ...1,5 mm²; 케이블 글랜드: M20 X 1,5 |
---|