• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. OT5003

직접 반사형 센서

OT5003

OTT-FPKG/US-100-IPF

직접 반사형 센서

OT5003

OTT-FPKG/US-100-IPF

  • 공간이 제한된 곳에 사용할 수 있는 컴팩트 하우징
  • 프로그래밍 가능한 입광/차광 모드
  • 전위차계를 통한 직관적인 감도 설정
  • 짧은 범위에 사용하기 위해
  • 스위칭 상태와 작동을 확인하기 위한 LED 디스플레이
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적외선
하우징 정사각형
어플리케이션
동작원리 직접 반사형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...50 DC
전류소모 [mA] 40; ((24 V))
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적외선
웨이브 길이 [nm] 880
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] 150
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 4...200; (흰색 종이 200 x 200 mm)
레인지 조정가능 yes
최대 라이트 스폿 직경 [mm] 187
라이트 스폿 직경 관함 최대 검출영역
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)] 583
기계적 데이터
무게 [g] 146,5
하우징 정사각형
크기 [mm] 75 x 19 x 30
재질 PBT
렌즈 재질
PMMA
렌즈 정렬 측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
액세서리
구성 부품
앵글 브래킷: 1, E20461
나사 드라이버
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프