• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 모든 포토 센서
  5. OU5005

투과형 센서 투광기

OU5005

OUS-OOKG

투과형 센서 투광기

OU5005

OUS-OOKG

  • 매우 긴 범위
  • 공간이 제한된 곳에 사용할 수 있는 컴팩트 하우징
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 광범위한 작동 전압 범위
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적외선
하우징 정사각형
어플리케이션
동작원리 투과형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...55 DC
전류소모 [mA] 20; ((24 V))
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적외선
웨이브 길이 [nm] 880
출력
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
투광기 / 수광기 투광기
감지범위 [m] < 6
레인지 조정가능 아니오
최대 라이트 스폿 직경 [mm] 734
라이트 스폿 직경 관함 최대 레인지
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 1801
기계적 데이터
무게 [g] 138
하우징 정사각형
크기 [mm] 28 x 16 x 51
재질 PPO 수정함
렌즈 재질
유리
렌즈 정렬 측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
작동 1 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
앵글 브래킷: 1, E20211
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²