• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 포토 센서
  4. 측정 라이트그리드
  5. OY5100

측정 라이트그리드

OY5100

OYA0140-15-0-10-C-3-IO

측정 라이트그리드

OY5100

OYA0140-15-0-10-C-3-IO

  • 복잡한 프로그래밍 없이 내부 물류에서 간단하게 물체 크기 측정
  • 정밀한 물체 감지를 위한 고해상도
  • 표준화된 IO-Link 인터페이스를 통한 간단한 통합
  • 물체 간의 치수 또는 거리를 결정하기 위한 선택적인 빔의 평가
  • ce
제품 특성
빛의 형태 적외선
전기적 디자인 PNP/NPN; (파라메터화 가능)
보호등급 IP 65; IP 67
전기적 데이터
동작 전압 [V] 19,2...28,8 DC
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
최대 power-on 지연시간 [ms] 300
빛의 형태 적외선
웨이브 길이 [nm] 880
수광기
전류소모 [mA] 85
투광기
전류소모 [mA] 15
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 1
출력
전기적 디자인 PNP/NPN; (파라메터화 가능)
디지털 출력 수 1
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 16
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
범위
빔 수 15
감지 필드 높이 [mm] 140
감지 필드 너비 (낮은 광도) [m] 0...2
감지 필드 너비 (높은 광도) [m] 1...10
빔 (beam) 사이의 거리 [mm] 10
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 히스테리시스 / 윈도; 제 2차 스위칭포인트; Switch-on 및 switch-off 지연; Switch-on 작동; 외부설정(Teach) 기능; 밝음과 어두움 스위치
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9
프로파일 Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
SIO 모드 yes
필수 마스터 포트 타입 A
최소 프로세스 주기시간 [ms] 10
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적)
동작원리 bit 길이
프로세스 값 80
디바이스 상태 4
바이너리 스위칭 정보 2
IO-Link 기능 (비주기적) 어플리케이션 특수 태그; 동작 시간 카운터
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 1399
참고
자세한 내용은 IODD PDF 파일 "다운로드"를 참조하십시오.
작동 조건
주변온도 [°C] -10...55
저장온도 [°C] -25...70
보호등급 IP 65; IP 67
외부광선에 대한 최대 내구성 [klx] 10
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 3 V
EN 55011 A 등급
진동 내구성
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm 진폭, 진동 주기 5분, 공진시 또는 55 Hz의 경우 축당 30분
쇼크 내구성
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms half-sine; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 3 쇼크
MTTF [년 (해)] 389
기계적 데이터
무게 [g] 1079,1
하우징 정사각형
크기 [mm] 213 x 28 x 30
재질 하우징: 알루미늄; 정면 렌즈: PC
길이 L [mm] 213
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
투광기 2 LED
수광기 3 LED
액세서리
구성 부품
조립부품으로서의 직각자: 2
조립용 너트: 2
너트
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 수광기
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A
전기적 연결 - 투광기
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A