측정 라이트그리드
OY5103
OYA0590-60-0-10-C-3-IO
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
전기적 디자인 | PNP/NPN; (파라메터화 가능) |
보호등급 | IP 65; IP 67 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 300 |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 880 |
전류소모 [mA] | 85 |
---|
전류소모 [mA] | 15 |
---|
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 |
---|
출력
전기적 디자인 | PNP/NPN; (파라메터화 가능) |
---|---|
디지털 출력 수 | 1 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 16 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
빔 수 | 60 |
---|---|
감지 필드 높이 [mm] | 590 |
감지 필드 너비 (낮은 광도) [m] | 0...2 |
감지 필드 너비 (높은 광도) [m] | 1...10 |
빔 (beam) 사이의 거리 [mm] | 10 |
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 히스테리시스 / 윈도; 제 2차 스위칭포인트; Switch-on 및 switch-off 지연; Switch-on 작동; 외부설정(Teach) 기능; 밝음과 어두움 스위치 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||||||
프로파일 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO 모드 | yes | ||||||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적) |
|
||||||||
IO-Link 기능 (비주기적) | 어플리케이션 특수 태그; 동작 시간 카운터 | ||||||||
DevideIDs 지원됨 |
|
||||||||
참고 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...55 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...70 |
보호등급 | IP 65; IP 67 |
외부광선에 대한 최대 내구성 [klx] | 10 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 135 |
기계적 데이터
무게 [g] | 2 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 663 x 30 x 28 |
재질 | 하우징: 알루미늄; 정면 렌즈: PC |
길이 L [mm] | 663 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 수광기
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
전기적 연결 - 투광기
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|