- 제품
- PC5412
압력 트랜스미터
PC5412
PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W
압력 트랜스미터
PC5412
PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W
- 산업 어플리케이션 내 시스템 압력 안정적으로 감지
- 높은 충격 및 진동 저항
- 탁월한 반복성 및 낮은 선형성 오류
- 압력 주기 60,000,000회 이상의 수명
- 공간이 제한된 곳에 사용할 수 있는 견고한 컴팩트 스테인리스 스틸 하우징
단종제품
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|---|
측정범위 [bar] | 0...100 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 (DIN EN ISO 1179-2) |
어플리케이션
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 | |
---|---|---|
매체 | 액체 및 가스 매체 | |
매체 온도 [°C] | -40...90 | |
최소 버스트 압력 [bar] | 1000 | |
정격압력 [bar] | 250 | |
정격압력에 주의 |
|
|
진공 내구성 [mbar] | -1000 | |
압력 타입 | 상대압력 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 16...36 DC |
---|---|
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA) |
쇼트 방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [bar] | 0...100 |
---|
정확성 / 편차
반복성 [간격의 %] | < ± 0,05; (온도 변동 < 10 K) |
---|---|
특성곡선 이탈 [간격의 %] | < ± 0,5; (과도하게 조일 때 드리프트, 영점 및 스팬 오류, 비선형 성, 히스테리시스 포함) |
선형 편차 [간격의 %] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
히스테리시스 편차 [간격의 %] | < ± 0,2 |
장기 견고성 [간격의 %] | < ± 0,1; (6개월 마다) |
온도 계수 제로 포인트 및 스팬 [간격의 % / 10K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
반응시간
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] | 1 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...90 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 67; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 787 | ||||
UL 인증서 |
|
||||
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체 |
기계적 데이터
무게 [g] | 56,5 |
---|---|
재질 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 스텐레스 (1.4404 / 316L); PEI |
재질 (침수부품) | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
최소 압력 주기 | 6 천만; (공칭압력 1.2 배의 경우) |
조임 토크 [Nm] | 25...35; (권장 조임토크; 윤활유, 씰링 및 압력등급에 따라 다름) |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 (DIN EN ISO 1179-2) |
프로세스 접속 씰링 | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
통합된 제한 요소 | 아니오 |
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|