- 제품
- PC9021
압력 트랜스미터
PC9021
PT-300PSBU76-C-DVG/US/ /W
압력 트랜스미터
PC9021
PT-300PSBU76-C-DVG/US/ /W
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|---|
측정범위 [psi] | 0...3000 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 7/16" - 20 UNF (SAE) |
어플리케이션
어플리케이션 | 이동 어플리케이션용 |
---|---|
매체 | 액체 및 가스 매체 |
매체 온도 [°C] | -40...90 |
최소 버스트 압력 [psi] | 14500 |
정격압력 [psi] | 5800 |
압력 타입 | 상대압력 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 9...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 6 |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (80 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전압 출력 [V] | 0...5 |
최소 부하 내구성 [Ω] | 2000 |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [psi] | 0...3000 |
---|
정확성 / 편차
반복성 [간격의 %] | < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K) |
---|---|
특성곡선 이탈 [간격의 %] | < ± 1,2; (조임 토크, 영점 그리고 간격 오류로 인한 드리프트를 포함) |
선형 편차 [간격의 %] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
히스테리시스 편차 [간격의 %] | < ± 0,2 |
장기 견고성 [간격의 %] | < ± 0,1; (6개월 마다) |
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
반응시간
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] | 8 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...90 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 67; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||||||||||
MTTF [년 (해)] | 859 |
기계적 데이터
무게 [g] | 78,5 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PA PACM 12 (TROGAMID) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L); FPM Viton |
최소 압력 주기 | 5 천만 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 7/16" - 20 UNF (SAE) |
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|