• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. PF2656

플러쉬 압력센서

PF2656

PF-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

플러쉬 압력센서

PF2656

PF-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

  • 아날로그/스위칭 출력이 있는 결합된 레벨 측정 및 지점 레벨 감지
  • 높은 반복성과 낮은 선형성 오류로 장기간 안정성 제공
  • 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 위생 설계
  • 프로그래밍할 수 있는 아날로그 및 스위칭 출력
  • 컨테이너, 탱크 및 파이프 내 매입 설치
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: PI2896 또는 PI2796 제품 비교: PF2656 / PI2896 / PI2796 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1
측정범위
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1 외부 스레드 씰링 콘
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
어플리케이션 식음료 산업계를 위한 매립형 마운팅 가능
설치 350° 회전되는 하우징
매체 연고형태이면서 고체 형태인 매체; 액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C] -25...80
최소 버스트 압력
50 bar 725 psi 5000 kPa
정격압력
20 bar 290 psi 2000 kPa
압력 타입 상대압력
세척 가능하지 않은 부분(dead space)이 없음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] 20...30 DC
전류소모 [mA] < 60
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] 0,2
내장된 watchdog yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; (구성가능)
전기적 디자인 PNP/NPN
디지털 출력 수 2
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] < 170
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20; (확장가능 1:4)
최대 부하 [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
아날로그 전압 출력 [V] 0...10; (확장가능 1:4)
최소 부하 내구성 [Ω] 2000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
세트 포인트 SP
-0,11...2,5 bar -1,6...36,3 psi -11...250 kPa
리셋 포인트 rP
-0,12...2,49 bar -1,7...36,2 psi -12...249 kPa
아날로그 시작포인트
-0,13...1,88 bar -1,8...27,2 psi -13...188 kPa
아날로그 끝포인트
0,5...2,5 bar 7,3...36,3 psi 50...250 kPa
증분
0,01 bar 0,1 psi 1 kPa
공장설정
SP1 = 0,63 bar rP1 = 0,58 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 2,50 bar
정확성 / 편차
반복성 [간격의 %] < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K; Turn down 1:1)
특성곡선 이탈 [간격의 %] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , 선형성, 히스테리시스 및 반복성 포함 , DIN EN IEC 62828-1에 대한 한계값 세팅)
선형 편차 [간격의 %] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
히스테리시스 편차 [간격의 %] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
장기 견고성 [간격의 %] < ± 0,1; (Turn down 1:1; 1년 마다)
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] < ± 0,1; (0...80 °C)
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] < ± 0,2; (0...80 °C)
반응시간
반응시간 [ms] < 3
댐핑 프로세스 값 dAP [s] 0...4
단계별로 아날로그 출력 dAA를 위한 댐핑 [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
최대 반응시간 아날로그 출력 [ms] 3
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; 스위칭 로직; 전류/전압 출력; 댐핑; 표시된 값의 적용; 디스플레이가 회전되며 switched off 될 수 있습니다.; 디스플레이 유닛; 제로 포인트; 스팬
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
기계적 데이터
무게 [g] 373,6
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; 플루오르 탄성고무 (FKM)
재질 (침수부품) 세라믹 (99,9 % Al2O3); 스텐레스 (1.4435 / 316L); 표면 특성: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
최소 압력 주기 1 억
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1 외부 스레드 씰링 콘
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 2 x LED, 적색
기능표시 7 세그먼트 LED 디스플레이
측정값 7 세그먼트 LED 디스플레이
디스플레이 유닛 bar; psi; kPa
비고
비고
3A-인증서는 단지 3A-인증서를 획득한 어댑터로 설치되는 경우만 유효합니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함