- 제품
- PI1005
디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서
PI1005
PI-004-REA01-MFRKG/US/ /P
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 | |||
---|---|---|---|---|
측정범위 |
|
|||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 S30x2 외부 스레드 Aseptoflex |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 | |||
---|---|---|---|---|
어플리케이션 | 식음료 산업계를 위한 매립형 마운팅 가능 | |||
매체 | 연고형태이면서 고체 형태인 매체; 액체 및 가스 매체 | |||
매체 온도 [°C] | -25...150 | |||
최소 버스트 압력 |
|
|||
정격압력 |
|
|||
진공 내구성 [mbar] | -1000 | |||
압력 타입 | 상대압력; 진공 | |||
세척 가능하지 않은 부분(dead space)이 없음 | yes |
전기적 데이터
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
내장된 watchdog | yes |
동작 전압 [V] | 20...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 3,5...21,5 |
Power-on 지연시간 [s] | < 1 |
동작 전압 [V] | 18...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
Power-on 지연시간 [s] | < 0,5 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; IO-Link |
전기적 디자인 | PNP/NPN |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20, 도치된; (확장가능) |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
최대 부하 [Ω] | 300 |
---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
---|---|
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 125 |
최대 부하 [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세트 포인트 SP |
|
||||||||||||
리셋 포인트 rP |
|
||||||||||||
아날로그 시작포인트 |
|
||||||||||||
아날로그 끝포인트 |
|
||||||||||||
SP 와 rP 사이의 최소 거리 |
|
||||||||||||
증분 |
|
||||||||||||
공장설정 |
|
측정범위 |
|
---|
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반복성 [간격의 %] | < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
특성곡선 이탈 [간격의 %] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 제로포인트 및 스팬 에러, 비선형성, 히스테리시스 포함; Turn down 1:1) | ||||||||
선형 편차 [간격의 %] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
히스테리시스 편차 [간격의 %] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
장기 견고성 [간격의 %] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 1년 마다) | ||||||||
Total deviation over temperature range |
|
||||||||
참고 | 상세정보는 다이어그램 및 그래프 섹션을 참조하십시오. |
정확성 [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
반복성 [K] | ± 0,2 |
해상도 [K] | 0,2 |
반응시간
댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
아날로그 출력 dAA를 위한 댐핑 [s] | 0...99,99 |
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] | 30 |
---|
스위칭 출력의 최소 반응시간 (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] | 7 |
응답 동력 T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 물 ; > 0,9 m/s) |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||||||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||||||||
프로파일 | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO 모드 | yes | ||||||||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||||||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 5,6 | ||||||||||
IO-Link 해상도 압력 [bar] | 0,0002 | ||||||||||
IO-Link 해상도 온도 [K] | 0,2 | ||||||||||
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적) |
|
||||||||||
IO-Link 기능 (비주기적) | 어플리케이션 특수 태그; 내부 온도; 동작 시간 카운터; 스위칭 주기 카운터; 압력 피크 카운터 | ||||||||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 67; IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 201 | ||||
인증서에 대한 주의 |
|
||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 348,6 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플루오르 탄성고무 (FKM); PTFE; PBT; PEI; PFA |
재질 (침수부품) | 세라믹 (99,9 % Al2O3); 스텐레스 (1.4435 / 316L); 표면 특성: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
최소 압력 주기 | 1 억 |
조임 토크 [Nm] | 25 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 S30x2 외부 스레드 Aseptoflex |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디스플레이 유닛 | bar; psi; kPa |
비고
조언 | 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.; 액세서리로 사용가능한 어댑터가 더 이상 없습니다. |
---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|
다이어그램 및 그래프
정확도에 대한 주변온도의 영향
|
|
---|