- 제품
- PI2098
디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서
PI2098
PI-,25BRES30-MFRKG/US/ /P
디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서
PI2098
PI-,25BRES30-MFRKG/US/ /P
- 아날로그/스위칭 출력이 있는 결합된 레벨 측정 및 지점 레벨 감지
- 공격성 세제를 이용한 고압 세척에 대한 내성
- 프로세스 기술의 높은 온도에서 사용하기 위해
- 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 위생 설계
- 컨테이너, 탱크 및 파이프 내 매입 설치
단종제품
중단 날짜: 03/31/2024
중단 날짜: 03/31/2024
대체 제품: PI1008 또는 PI1708 제품 비교: PI2098 / PI1008 / PI1708 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
새 프로젝트에 사용하지 마십시오. 액세서리로 사용가능한 어댑터가 더 이상 없습니다.
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 Aseptoflex 외부 스레드 Aseptoflex |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
어플리케이션 | 식음료 산업계를 위한 매립형 마운팅 가능 |
설치 | 350° 회전되는 하우징 |
매체 | 연고형태이면서 고체 형태인 매체; 액체 및 가스 매체 |
매체 온도 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
최소 버스트 압력 [mbar] | 30000 |
정격압력 [mbar] | 6000 |
압력 타입 | 상대압력 |
세척 가능하지 않은 부분(dead space)이 없음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...32 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 50 |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 0,5 |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; (구성가능) |
전기적 디자인 | PNP/NPN |
디지털 출력 수 | 1 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 6 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20, 도치된; (확장가능 1:4) |
최대 부하 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
아날로그 전압 출력 [V] | 0...10, 도치된; (확장가능 1:4) |
최소 부하 내구성 [Ω] | 2000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
세트 포인트 SP [mbar] | -12...250 | ||||||
리셋 포인트 rP [mbar] | -12,4...249,6 | ||||||
아날로그 시작포인트 [mbar] | -12,4...187,4 | ||||||
아날로그 끝포인트 [mbar] | 50...250 | ||||||
증분 [mbar] | 0,2 | ||||||
공장설정 |
|
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
반복성 [간격의 %] | < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K; Turn down 1:1) |
특성곡선 이탈 [간격의 %] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , 선형성, 히스테리시스 및 반복성 포함 , DIN EN IEC 62828-1에 대한 한계값 세팅) |
선형 편차 [간격의 %] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
히스테리시스 편차 [간격의 %] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
장기 견고성 [간격의 %] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 1년 마다) |
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
반응시간
반응시간 [ms] | < 100 |
---|---|
댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0,1...100 |
아날로그 출력 dAA를 위한 댐핑 [s] | 0,1...100 |
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] | 25 |
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; 스위칭 로직; 전류/전압 출력; 댐핑; 표시된 값의 적용; 디스플레이가 회전되며 switched off 될 수 있습니다.; 디스플레이 유닛; 제로 포인트; 스팬 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 67; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 173 |
기계적 데이터
무게 [g] | 409,5 |
---|---|
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 34 / L = 119 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM); PTFE |
재질 (침수부품) | 세라믹 (99,9 % Al2O3); 스텐레스 (1.4435 / 316L); 표면 특성: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
최소 압력 주기 | 1 억 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 Aseptoflex 외부 스레드 Aseptoflex |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디스플레이 유닛 | mbar; kPa; inH2O; mmWS; 스팬의 % 표시 |
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
조언 | 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.; 액세서리로 사용가능한 어댑터가 더 이상 없습니다. | |
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|