• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. PL2053

매립형 압력 트랜스미터

PL2053

PL-025-RES30-E-ZVG/US/ /P

매립형 압력 트랜스미터

PL2053

PL-025-RES30-E-ZVG/US/ /P

  • 안정적인 정시 레벨 감지를 위해
  • 탱크 또는 컨테이너 벽면에 매입 설치
  • 공격형 미디어 및 수분 침투 방지로 견고한 포팅 스테인리스 스틸 하우징
  • 조정 가능한 스판 및 영점 지점으로 확장 가능한 아날로그 출력
  • 2선 또는 3선으로 연결 가능
단종제품
중단 날짜: 03/31/2024
대체 제품: PI1003 또는 PM1703 제품 비교: PL2053 / PI1003 / PM1703 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
새 프로젝트에 사용하지 마십시오. 액세서리로 사용가능한 어댑터가 더 이상 없습니다.
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 1
측정범위
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
프로세스 커넥션 나사로 접속 Aseptoflex 외부 스레드 Aseptoflex
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
어플리케이션 식음료 산업계를 위한 매립형 마운팅 가능
매체 연고형태이면서 고체 형태인 매체; 액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C] -25...80
최소 버스트 압력
350 bar 5070 psi 35 MPa
정격압력
100 bar 1450 psi 10 MPa
압력 타입 상대압력
세척 가능하지 않은 부분(dead space)이 없음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] 14...30 DC
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 1
출력 시그널 아날로그 시그널
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20
최대 부하 [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
아날로그 시작포인트
-1...18,8 bar -15...272 psi -0,1...1,88 MPa
아날로그 끝포인트
5,3...25 bar 76...363 psi 0,53...2,5 MPa
증분
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
공장설정
ASP = 0,0 bar AEP = 25,0 bar
정확성 / 편차
반복성 [간격의 %] < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K; Turn down 1:1)
특성곡선 이탈 [간격의 %] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , 선형성, 히스테리시스 및 반복성 포함 , DIN EN IEC 62828-1에 대한 한계값 세팅)
선형 편차 [간격의 %] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
히스테리시스 편차 [간격의 %] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
장기 견고성 [간격의 %] < ± 0,1; (Turn down 1:1; 1년 마다)
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] < ± 0,1; (0...80 °C)
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] < ± 0,2; (0...80 °C)
반응시간
최대 반응시간 아날로그 출력 [ms] 3
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 제로 포인트; 스팬
인터페이스
통신 인터페이스 EPS
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 1 GHz / 정확성 < 2,5%
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 271
기계적 데이터
무게 [g] 320
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L); PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM)
재질 (침수부품) 세라믹 (99,9 % Al2O3); 스텐레스 (1.4435 / 316L); 표면 특성: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
최소 압력 주기 1 억
프로세스 커넥션 나사로 접속 Aseptoflex 외부 스레드 Aseptoflex
비고
비고
3A-인증서는 단지 3A-인증서를 획득한 어댑터로 설치되는 경우만 유효합니다.
조언 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.; 액세서리로 사용가능한 어댑터가 더 이상 없습니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함