• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. PM2054

매립형 압력 트랜스미터

PM2054

PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P

매립형 압력 트랜스미터

PM2054

PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P

  • 안정적인 정시 레벨 감지를 위해
  • 탱크 또는 컨테이너 벽면에 매입 설치
  • 공격형 미디어 및 수분 침투 방지로 견고한 포팅 스테인리스 스틸 하우징
  • 조정 가능한 스판 및 영점 지점으로 확장 가능한 아날로그 출력
  • 2선 또는 3선으로 연결 가능
단종제품
중단 날짜: 03/31/2024
대체 제품: PI1004 또는 PM1704 제품 비교: PM2054 / PI1004 / PM1704 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
새 프로젝트에 사용하지 마십시오. 액세서리로 사용가능한 어댑터가 더 이상 없습니다.
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 1
측정범위
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa -0,05...1 MPa
프로세스 커넥션 나사로 접속 Aseptoflex 외부 스레드 Aseptoflex
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
어플리케이션 식음료 산업계를 위한 매립형 마운팅 가능
매체 연고형태이면서 고체 형태인 매체; 액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C] -25...125; (145 max. 1h)
최소 버스트 압력
150 bar 2175 psi 15000 kPa
정격압력
50 bar 725 psi 5000 kPa
압력 타입 상대압력
세척 가능하지 않은 부분(dead space)이 없음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] 14...30 DC
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 1
출력 시그널 아날로그 시그널
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20
최대 부하 [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa -0,05...1 MPa
아날로그 시작포인트
-0,5...7,49 bar -7...109 psi -50...749 kPa
아날로그 끝포인트
2...9,99 bar 29...145 psi 200...999 kPa
증분
0,01 bar 1 psi 1 kPa
공장설정
ASP = 0,00 bar AEP = 9,99 bar
정확성 / 편차
반복성 [간격의 %] < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K; Turn down 1:1)
특성곡선 이탈 [간격의 %] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , 선형성, 히스테리시스 및 반복성 포함 , DIN EN IEC 62828-1에 대한 한계값 세팅)
선형 편차 [간격의 %] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
히스테리시스 편차 [간격의 %] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
장기 견고성 [간격의 %] < ± 0,1; (Turn down 1:1; 1년 마다)
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] < ± 0,1; (0...80 °C)
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] < ± 0,2; (0...80 °C)
반응시간
최대 반응시간 아날로그 출력 [ms] 3
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 제로 포인트; 스팬
인터페이스
통신 인터페이스 EPS
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 1 GHz / 정확성 < 2,5%
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 271
기계적 데이터
무게 [g] 474,5
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L); PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM)
재질 (침수부품) 세라믹 (99,9 % Al2O3); 스텐레스 (1.4404 / 316L); 표면 특성: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
최소 압력 주기 1 억
프로세스 커넥션 나사로 접속 Aseptoflex 외부 스레드 Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
비고
비고
3A-인증서는 단지 3A-인증서를 획득한 어댑터로 설치되는 경우만 유효합니다.
조언 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.; 액세서리로 사용가능한 어댑터가 더 이상 없습니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함