• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. PN3002

디스플레이가 있는 압력센서

PN3002

PN-100-SBR14-MFPKG/US/ /V

디스플레이가 있는 압력센서

PN3002

PN-100-SBR14-MFPKG/US/ /V

  • 프로그래밍할 수 있는 스위칭 출력 및 아날로그 출력 제공
  • 가시성이 우수한 4자리 LED 디스플레이
  • 국가별 압력 유닛 선택 가능
  • 높은 과부하 방지로 장기간 안정성 제공
  • 높은 충격 및 진동 저항
단종제품
대체 제품: PN3092 제품 비교: PN3002 / PN3092 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
  • ce
  • cul
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1
측정범위
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
어플리케이션 산업용 어플리케이션
매체 액체 및 가스 매체
조건부로 적합 요청시에만, 25 bar 이상의 압력에서 가스에 사용
매체 온도 [°C] -25...80
최소 버스트 압력
650 bar 9400 psi 65 MPa
정격압력
300 bar 4350 psi 30 MPa
압력 타입 상대압력
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...36 DC; (SELV/PELV에 대하여)
전류소모 [mA] < 50
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
과 전압 제어장치 yes; (< 40 V)
Power-on 지연시간 [s] 0,3
내장된 watchdog yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; (구성가능)
전기적 디자인 PNP
디지털 출력 수 1
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] < 170
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20
최대 부하 [Ω] 500
아날로그 전압 출력 [V] 0...10
최소 부하 내구성 [Ω] 2000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
세트 포인트 SP
1...100 bar 20...1450 psi 0,1...10 MPa
리셋 포인트 rP
0,5...99,5 bar 10...1440 psi 0,05...9,95 MPa
증분
0,5 bar 10 psi 0,05 MPa
공장설정
SP1 = 25,0 bar rP1 = 23,0 bar
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %] < ± 0,5
반복성 [간격의 %] < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K)
특성곡선 이탈 [간격의 %] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 한계점 설정)
히스테리시스 편차 [간격의 %] < ± 0,25
장기 견고성 [간격의 %] < ± 0,05; (6개월 마다)
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] 0,2; (-20...80 °C)
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] 0,2; (-20...80 °C)
반응시간
지연시간 프로그래밍 가능 dS, dr [s] 0; 0,2...50
최대 반응시간 아날로그 출력 [ms] 3
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; switch-on / switch-off 지연; 댐핑; 디스플레이 유닛; 전류/전압 출력
작동 조건
주변온도 [°C] -20...80
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 213
기계적 데이터
무게 [g] 261
재질 스텐레스 (1.4301 / 304); 스텐레스 (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM)
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4305 / 303); 세라믹; 플루오르 탄성고무 (FKM)
최소 압력 주기 1 억
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
디스플레이 유닛 3 x LED, 녹색
스위칭 상태 LED, 황색
기능표시 알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
측정값 알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함