- 제품
- PN3007
디스플레이가 있는 압력센서
PN3007
PN-001BRBR14-MFPKG/US/ /V
디스플레이가 있는 압력센서
PN3007
PN-001BRBR14-MFPKG/US/ /V
- 프로그래밍할 수 있는 스위칭 출력 및 아날로그 출력 제공
- 가시성이 우수한 4자리 LED 디스플레이
- 국가별 압력 유닛 선택 가능
- 높은 과부하 방지로 장기간 안정성 제공
- 높은 충격 및 진동 저항
단종제품
대체 제품: PN3097 제품 비교: PN3007 / PN3097 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 |
매체 | 액체 및 가스 매체 |
매체 온도 [°C] | -25...80 |
최소 버스트 압력 [mbar] | 30000 |
정격압력 [mbar] | 10000 |
압력 타입 | 상대압력 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...36 DC; (SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
전류소모 [mA] | < 50 |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
과 전압 제어장치 | yes; (< 40 V) |
Power-on 지연시간 [s] | 0,3 |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; (구성가능) |
전기적 디자인 | PNP |
디지털 출력 수 | 1 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | < 170 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | 500 |
아날로그 전압 출력 [V] | 0...10 |
최소 부하 내구성 [Ω] | 2000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
|||
---|---|---|---|---|
세트 포인트 SP [mbar] | 10...1000 | |||
리셋 포인트 rP [mbar] | 5...995 | |||
증분 [mbar] | 5 | |||
공장설정 |
|
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %] | < ± 0,5 |
---|---|
반복성 [간격의 %] | < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K) |
특성곡선 이탈 [간격의 %] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 한계점 설정) |
히스테리시스 편차 [간격의 %] | < ± 0,25 |
장기 견고성 [간격의 %] | < ± 0,05; (6개월 마다) |
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] | 0,2; (-20...80 °C) |
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] | 0,2; (-20...80 °C) |
반응시간
지연시간 프로그래밍 가능 dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
최대 반응시간 아날로그 출력 [ms] | 3 |
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; switch-on / switch-off 지연; 댐핑; 디스플레이 유닛; 전류/전압 출력 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 213 |
기계적 데이터
무게 [g] | 261 |
---|---|
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
재질 | 스텐레스 (1.4301 / 304); 스텐레스 (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM); PTFE |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4305 / 303); 세라믹; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
최소 압력 주기 | 1 억 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디스플레이 유닛 | mbar; kPa; psi; inHg |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|