- 제품
- PN7001
디스플레이가 있는 압력센서
PN7001
PN-250-SBR14-QFRKG/US/ /V
디스플레이가 있는 압력센서
PN7001
PN-250-SBR14-QFRKG/US/ /V
- 2개의 프로그래밍할 수 있는 스위칭 출력
- 높은 과부하 방지로 장기간 안정성 제공
- 압력 사이클 100,000,000회 이상의 긴 수명
- 가시성이 우수한 4자리 LED 디스플레이
- 국가별 압력 유닛 선택 가능
- 버튼을 통한 편리한 작동 또는 IO-Link를 통한 파라메터 세팅
단종제품
대체 제품: PN7071 제품 비교: PN7001 / PN7071 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 | |||
---|---|---|---|---|
측정범위 |
|
|||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 | |||
---|---|---|---|---|
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 | |||
매체 | 액체 및 가스 매체 | |||
조건부로 적합 | 요청시에만, 25 bar 이상의 압력에서 가스에 사용 | |||
매체 온도 [°C] | -25...80 | |||
최소 버스트 압력 |
|
|||
정격압력 |
|
|||
압력 타입 | 상대압력 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...36 DC; (SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
전류소모 [mA] | < 35 |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
과 전압 제어장치 | yes; (< 40 V) |
Power-on 지연시간 [s] | 0,3 |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; IO-Link; (구성가능) |
전기적 디자인 | PNP/NPN |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | < 170 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
세트 포인트 SP |
|
||||||
리셋 포인트 rP |
|
||||||
증분 |
|
||||||
공장설정 |
|
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %] | < ± 0,5 |
---|---|
반복성 [간격의 %] | < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K) |
특성곡선 이탈 [간격의 %] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 한계점 설정) |
히스테리시스 편차 [간격의 %] | < ± 0,25 |
장기 견고성 [간격의 %] | < ± 0,05; (6개월 마다) |
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] | 0,2; (0...80 °C) |
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] | 0,2; (0...80 °C) |
반응시간
지연시간 프로그래밍 가능 dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; 진단 기능; 스위칭 로직; switch-on / switch-off 지연; 댐핑; 디스플레이 유닛 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 CDV | ||||
프로파일 | 프로필 없음 | ||||
SIO 모드 | yes | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
프로세스 데이터 아날로그 | 1 | ||||
프로세스 데이터 바이너리 | 2 | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 2,3 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 219 | ||||||||||
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체 |
기계적 데이터
무게 [g] | 263,4 |
---|---|
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
재질 | 스텐레스 (1.4301 / 304); 스텐레스 (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4305 / 303); 세라믹; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
최소 압력 주기 | 1 억 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈 |
통합된 제한 요소 | no (can be retrofitted) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |