• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. PN7203

디스플레이가 있는 압력센서

PN7203

PN-025-RBN14-QFRKG/US/ /V

디스플레이가 있는 압력센서

PN7203

PN-025-RBN14-QFRKG/US/ /V

  • 2개의 프로그래밍할 수 있는 스위칭 출력
  • 높은 과부하 방지로 장기간 안정성 제공
  • 압력 사이클 100,000,000회 이상의 긴 수명
  • 가시성이 우수한 4자리 LED 디스플레이
  • 국가별 압력 유닛 선택 가능
  • 버튼을 통한 편리한 작동 또는 IO-Link를 통한 파라메터 세팅
단종제품
대체 제품: PN7293 제품 비교: PN7203 / PN7293 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
  • ce
  • cul
  • iolink
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2
측정범위
0...25 bar 0...363 psi 0...2,5 MPa
프로세스 커넥션 나사로 접속 1/4" NPT 외부 스레드
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
어플리케이션 산업용 어플리케이션
매체 액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C] -25...80
최소 버스트 압력
350 bar 5075 psi 35 MPa
정격압력
150 bar 2175 psi 15 MPa
압력 타입 상대압력
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...36 DC; (SELV/PELV에 대하여)
전류소모 [mA] < 50
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
과 전압 제어장치 yes; (< 40 V)
Power-on 지연시간 [s] 0,3
내장된 watchdog yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널; IO-Link; (구성가능)
전기적 디자인 PNP/NPN
디지털 출력 수 2
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] < 170
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
0...25 bar 0...363 psi 0...2,5 MPa
세트 포인트 SP
0,2...25 bar 4...362 psi 0,02...2,5 MPa
리셋 포인트 rP
0,1...24,9 bar 2...360 psi 0,01...2,49 MPa
증분
0,1 bar 2 psi 0,01 MPa
공장설정
SP1 = 90 psi rP1 = 84 psi
SP2 = 272 psi rP2 = 264 psi
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %] < ± 0,5
반복성 [간격의 %] < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K)
특성곡선 이탈 [간격의 %] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 한계점 설정)
히스테리시스 편차 [간격의 %] < ± 0,25
장기 견고성 [간격의 %] < ± 0,05; (6개월 마다)
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] 0,2; (-20...80 °C)
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] 0,2; (-20...80 °C)
반응시간
지연시간 프로그래밍 가능 dS, dr [s] 0; 0,2...50
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; 진단 기능; 스위칭 로직; switch-on / switch-off 지연; 댐핑; 디스플레이 유닛
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
프로파일 프로필 없음
SIO 모드 yes
필수 마스터 포트 타입 A
프로세스 데이터 아날로그 1
프로세스 데이터 바이너리 2
최소 프로세스 주기시간 [ms] 2,3
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 329
작동 조건
주변온도 [°C] -20...80
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 219
기계적 데이터
무게 [g] 265,8
재질 스텐레스 (1.4301 / 304); 스텐레스 (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM); PTFE
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4305 / 303); 세라믹; 플루오르 탄성고무 (FKM)
최소 압력 주기 1 억
프로세스 커넥션 나사로 접속 1/4" NPT 외부 스레드
통합된 제한 요소 no (can be retrofitted)
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
디스플레이 유닛 3 x LED, 녹색
스위칭 상태 2 x LED, 황색
기능표시 알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
측정값 알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함