• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. PN7204

디스플레이가 있는 압력센서

PN7204

PN-010-RBN14-QFRKG/US/ /V

디스플레이가 있는 압력센서

PN7204

PN-010-RBN14-QFRKG/US/ /V

  • 2개의 프로그래밍할 수 있는 스위칭 출력
  • 높은 과부하 방지로 장기간 안정성 제공
  • 압력 사이클 100,000,000회 이상의 긴 수명
  • 가시성이 우수한 4자리 LED 디스플레이
  • 국가별 압력 유닛 선택 가능
  • 버튼을 통한 편리한 작동 또는 IO-Link를 통한 파라메터 세팅
단종제품
대체 제품: PN7294 제품 비교: PN7204 / PN7294 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
  • ce
  • cul
  • iolink
  • crn
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2
측정범위
-1...10 bar -14,5...145 psi -0,1...1 MPa
프로세스 커넥션 나사로 접속 1/4" NPT 외부 스레드
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
어플리케이션 산업용 어플리케이션
매체 액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C] -25...80
최소 버스트 압력
150 bar 2175 psi 15 MPa
정격압력
75 bar 1087 psi 7,5 MPa
압력 타입 상대압력
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용)
39 bar 565 psi 3,9 MPa
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...36 DC; (SELV/PELV에 대하여)
전류소모 [mA] < 50
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
과 전압 제어장치 yes; (< 40 V)
Power-on 지연시간 [s] 0,3
내장된 watchdog yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널; IO-Link; (구성가능)
전기적 디자인 PNP/NPN
디지털 출력 수 2
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] < 170
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
-1...10 bar -14,5...145 psi -0,1...1 MPa
세트 포인트 SP
-0,9...10 bar -12...145 psi -0,09...1 MPa
리셋 포인트 rP
-0,95...9,95 bar -13...144 psi -0,095...0,995 MPa
증분
0,05 bar 1 psi 0,005 MPa
공장설정
SP1 = 36 psi rP1 = 33 psi
SP2 = 108 psi rP2 = 105 psi
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %] < ± 0,5
반복성 [간격의 %] < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K)
특성곡선 이탈 [간격의 %] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 한계점 설정)
히스테리시스 편차 [간격의 %] < ± 0,25
장기 견고성 [간격의 %] < ± 0,05; (6개월 마다)
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] 0,2; (-20...80 °C)
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] 0,2; (-20...80 °C)
반응시간
지연시간 프로그래밍 가능 dS, dr [s] 0; 0,2...50
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; 진단 기능; 스위칭 로직; switch-on / switch-off 지연; 댐핑; 디스플레이 유닛
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
프로파일 프로필 없음
SIO 모드 yes
필수 마스터 포트 타입 A
프로세스 데이터 아날로그 1
프로세스 데이터 바이너리 2
최소 프로세스 주기시간 [ms] 2,3
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 330
작동 조건
주변온도 [°C] -20...80
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 219
압력 장비 지침 sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체
기계적 데이터
무게 [g] 265,6
재질 스텐레스 (1.4301 / 304); 스텐레스 (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM); PTFE
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4305 / 303); 세라믹; 플루오르 탄성고무 (FKM)
최소 압력 주기 1 억
프로세스 커넥션 나사로 접속 1/4" NPT 외부 스레드
통합된 제한 요소 no (can be retrofitted)
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
디스플레이 유닛 3 x LED, 녹색
스위칭 상태 2 x LED, 황색
기능표시 알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
측정값 알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함