• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. PY9970

디스플레이가 있는 압력센서

PY9970

PY-400-SDD24-KFPKG/US/ /N

디스플레이가 있는 압력센서

PY9970

PY-400-SDD24-KFPKG/US/ /N

  • 호모지나이저 프로세스에서 사용하는 데 적합함
  • 직관적이고 사용자에게 친숙한 핸들링
  • 알람 기능에 대한 스위칭 출력 및 아날로그 출력
  • 선명하게 읽히는 통합된 디스플레이
  • 높은 과부하 방지로 장기간 안정성 제공
단종제품
대체 제품: PY9070 제품 비교: PY9970 / PY9070 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ec19352004
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1
측정범위
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
프로세스 커넥션 균질기 연결
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
어플리케이션 식음료 산업계를 위한 매립형 마운팅 가능
조건부로 적합 가스 매체 어플리케이션의 경우 최대 25 bar로 제한됩니다.
매체 온도 [°C] -10...140
최소 버스트 압력
1000 bar 14500 psi 100 MPa
정격압력
600 bar 8700 psi 60 MPa
압력 타입 상대압력
전기적 데이터
동작 전압 [V] 20...32 DC; (SELV/PELV에 대하여)
전류소모 [mA] < 65
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] 0,2
내장된 watchdog yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; (구성가능)
전기적 디자인 PNP/NPN
디지털 출력 수 2
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] < 170
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20; (확장가능 1:4)
최대 부하 [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
아날로그 전압 출력 [V] 0...10; (확장가능 1:4)
최소 부하 내구성 [Ω] 2000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
세트 포인트 SP
4...400 bar 60...5800 psi 0,4...40 MPa
리셋 포인트 rP
2...398 bar 30...5770 psi 0,2...39,8 MPa
아날로그 시작포인트
0...160 bar 0...2320 psi 0...16 MPa
아날로그 끝포인트
100...400 bar 1450...5800 psi 10...40 MPa
증분
1 bar 10 psi 0,1 MPa
공장설정
SP1 = 100 bar rP1 = 92 bar
SP2 = 300 bar rP2 = 292 bar
ASP = 0 bar AEP = 400 bar
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %] < ± 1,0
반복성 [간격의 %] < ± 0,25; (온도 변동 < 10 K)
특성곡선 이탈 [간격의 %] < ± 1,0
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] < ± 0,3; (0...80 °C)
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] < ± 0,3; (0...80 °C)
반응시간
반응시간 [ms] < 3
댐핑 프로세스 값 dAP [s] 0...4
아날로그 출력 dAA를 위한 댐핑 [s] 0...4
최대 반응시간 아날로그 출력 [ms] 3
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 제로 포인트; 스팬
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 173,33
압력 장비 지침 sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체
기계적 데이터
무게 [g] 1588,5
재질 스텐레스 (1.4301 / 304); 스텐레스 (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM)
재질 (침수부품) 스텐레스
최소 압력 주기 1 백만
프로세스 커넥션 균질기 연결
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
디스플레이 유닛 3 x LED, 녹색
스위칭 상태 2 x LED, 황색
기능표시 알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
측정값 알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함