중공축을 보유한 인크리멘탈 엔코더
RA3500
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
제품 특성
해상도 | 1...10000; (파라메터화 가능; 공장설정: 1024) 해상도 |
---|---|
통신 인터페이스 | IO-Link |
축 디자인 | 한쪽면이 열린 속이 빈 축 |
축 직경 [mm] | 6 |
어플리케이션
동작원리 | 인크리멘탈 |
---|---|
검출 시스템 | 자석 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 150 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 0,5 |
전기적 최대 회전 [U/min] | 12000 |
출력
전기적 디자인 | HTL/TTL | |
---|---|---|
스위치 주파수 [kHz] | 1000 | |
공장설정 |
|
|
쇼트방지 | yes | |
A 와 B사이의 단계차이 [°] | 90 |
측정 범위 / 설정 범위
해상도 | 1...10000; (파라메터화 가능; 공장설정: 1024) 해상도 |
---|
정확성 / 편차
정확성 [°] | 0,1 |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 해상도; 회전방향; HTL; TTL |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link |
---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO 링크 수정 | 1.1 |
SIO 모드 | yes |
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 2,3 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
저장온도 [°C] | -40...80 | |
최대 상대 공기습도 [%] | 95; (응결 허용치가 허용되지 않음) | |
보호등급 | IP 65; IP 66; (하우징에: IP 67; 샤프트에 : IP 64) |
테스트 / 인증서
쇼크 내구성 |
|
||
---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||
MTTF [년 (해)] | 292 |
기계적 데이터
무게 [g] | 317 | |
---|---|---|
크기 [mm] | Ø 36,5 / L = 58,5 | |
재질 | 플랜지: 알루미늄; 하우징: 스텐레스 (1.4521 / 444); 케이블 플러그: PA | |
조임 토크 [Nm] | < 0,7; (마운팅 나사) | |
최대 회전, 기계적 [U/min] | 12000 | |
최대 시작 토크 [Nm] | 1 | |
기준 온도 토크 [°C] | 20 | |
축 디자인 | 한쪽면이 열린 속이 빈 축 | |
축 직경 [mm] | 6 | |
축 재질 |
|
|
회전축의 설치 깊이 [mm] | 18 | |
방사축 주파의 최대 허용오차 [mm] | 0,5 | |
고정 플랜지 | Ø 36.5 mm |
전기적 연결
IO-Link | 케이블: 2 m, Ø 4,9 mm; 방사방향, 또한 축 방향에 사용됨; 5 x 0,14 mm² |
---|
다이어그램 및 그래프
전기충격 도표
|
|
---|