• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 엔코더
  4. 앱솔루트 멀티턴 엔코더
  5. RM3008

중공축을 보유한 앱솔루트 멀티턴 엔코더

RM3008

RM-0025-E24/E-U

중공축을 보유한 앱솔루트 멀티턴 엔코더

RM3008

RM-0025-E24/E-U

  • 정밀한 위치, 속도, 앵글형 및 선형 측정
  • PROFIBUS 인터페이스를 통한 값의 직접 출력
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
  • 높은 충격 및 진동 저항
  • 드라이브 샤프트에 바로 손쉽게 장착
  • ce
  • ukca
  • pi
제품 특성
해상도 8192 단계; 4096 회전; 25 Bit
통신 인터페이스 PROFIBUS DP
축 디자인 한쪽면이 열린 속이 빈 축
축 직경 [mm] 12
어플리케이션
동작원리 앱솔루트
회전 타입 multiturn
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] 100; ((24 V))
양극성 전환 방지 yes
출력
전산약호 바이너리
측정 범위 / 설정 범위
해상도 8192 단계; 4096 회전; 25 Bit
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 코드 값의 카운팅 방향; 해상도; 제로 포인트; 한계 스위치 HI 및 LO; 동작 표시기; 멀티 턴 / 싱글 턴 분리
진단 기능 알람; 경고; 상태; 엔코더의 시리얼 번호
어드레싱 어드레스 선택 스위치; 0...126
인터페이스
통신 인터페이스 PROFIBUS DP
PROFIBUS DP
전송 표준 DPV2
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
최대 상대 공기습도 [%] 98
보호등급 IP 67; (하우징에: IP 67; 샤프트에 : IP 67)
테스트 / 인증서
쇼크 내구성
100 g (6 ms)
진동 내구성
10 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 13,5
기계적 데이터
무게 [g] 648
크기 [mm] Ø 58,5 / L = 99
재질 알루미늄; 압축고리: 황동
최대 회전, 기계적 [U/min] 12000
축 디자인 한쪽면이 열린 속이 빈 축
축 직경 [mm] 12
축 재질
강철
최대 축방향 하중 (축의 끝에) [N] 40
최대 축 반경방향 하중 (축의 끝에) [N] 110
고정 플랜지 (발전기의) 고정자 커플링
전기적 연결
조임공간에서 조이는 선: