• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 엔코더
  4. 앱솔루트 멀티턴 엔코더
  5. RM3010

중공축을 보유한 앱솔루트 멀티턴 엔코더

RM3010

RMO12BRU41312bPRN

중공축을 보유한 앱솔루트 멀티턴 엔코더

RM3010

RMO12BRU41312bPRN

  • 정밀한 위치, 속도, 앵글형 및 선형 측정
  • PROFINET 인터페이스를 통한 값의 직접 출력
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
  • 높은 충격 및 진동 저항
  • 손쉬운 배선 및 프로그래밍
  • ce
  • ukca
제품 특성
해상도 8192 단계; 4096 회전; 25 Bit
통신 인터페이스 ProfiNet-IO; PROFINET 엔코더 프로파일 V4.2
축 디자인 한쪽면이 열린 속이 빈 축
축 직경 [mm] 12
어플리케이션
동작원리 앱솔루트
회전 타입 multiturn
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] 100; ((24 V))
양극성 전환 방지 yes
출력
쇼트방지 yes
전산약호 바이너리
측정 범위 / 설정 범위
해상도 8192 단계; 4096 회전; 25 Bit
정확성 / 편차
14 - 16 Bits
정확성 [°] 0,0439
<13 Bits
정확성 [°] 0,022
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 회전당 해상도; 전체 해상도; 회전방향; 프리셋 값; 속도 값 제공; IP 어드레스; MRP; MRPD; 회전축
어드레싱 소프트웨어
인터페이스
통신 인터페이스 ProfiNet-IO; PROFINET 엔코더 프로파일 V4.2
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
저장온도 [°C] -40...85
최대 상대 공기습도 [%] 98; (응결 허용치가 허용되지 않음)
보호등급 IP 67; (하우징에: IP 67; 샤프트에 : IP 67)
테스트 / 인증서
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27 100 g (6 ms) / 반 사인
지속적인 쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-29 10 g (16 ms) / 반 사인
진동 내구성
DIN EN 60068-2-6 20 g (20...1000 Hz)
MTTF [년 (해)] 95
기계적 데이터
무게 [g] 601
크기 [mm] Ø 58,5 / L = 98
재질 알루미늄; 압축고리: 황동
최대 회전, 기계적 [U/min] 3000
축 디자인 한쪽면이 열린 속이 빈 축
축 직경 [mm] 12
축 재질
강철
최대 축방향 하중 (축의 끝에) [N] 40
최대 축 반경방향 하중 (축의 끝에) [N] 110
고정 플랜지 (발전기의) 고정자 커플링
전기적 연결 - Ethernet
커넥터: 1 x M12; 코딩: D
전기적 연결 - 전압 공급
커넥터: 1 x M12; 코딩: A