- 제품
- 센서
- 엔코더
- 앱솔루트 멀티턴 엔코더
- RM8001
솔리드 (Solid) 축을 보유한 앱솔루트 멀티턴 엔코더
RM8001
RMS4096-S24/L2A
솔리드 (Solid) 축을 보유한 앱솔루트 멀티턴 엔코더
RM8001
RMS4096-S24/L2A
- 정밀한 위치, 속도, 앵글형 및 선형 측정
- SSI 인터페이스를 통한 값의 직접 출력
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
- 높은 충격 및 진동 저항
- 손쉬운 배선 및 프로그래밍
제품 특성
해상도 | 4096 해상도; 8192 회전; 25 Bit |
---|---|
통신 인터페이스 | SSI-전산자료 인터페이스 |
축 디자인 | 솔리드 (Solid) 축 |
축 직경 [mm] | 6 |
어플리케이션
동작원리 | 앱솔루트 |
---|---|
회전 타입 | multiturn |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 30 |
입력
입력 | 회전 방향 전환; 영점으로 리셋 |
---|
출력
전산약호 | 그레이 코드; (시계 방향으로 돌리면 코드 값이 증가합니다 (샤프트에서 보임).) |
---|---|
코드신호 | 클럭 입력; TTL 호환 신호; RS 422에 따른 드라이버로 부터 클록 및 클록 (도치됨); 데이터 출력; 동기화된 시리얼; TTL-호환성있는 신호 데이터 및 데이터 (inv.) |
측정 범위 / 설정 범위
해상도 | 4096 해상도; 8192 회전; 25 Bit |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | SSI-전산자료 인터페이스 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
최대 상대 공기습도 [%] | 98 |
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
쇼크 내구성 |
|
||
---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||
MTTF [년 (해)] | 350 |
기계적 데이터
무게 [g] | 323 | |
---|---|---|
크기 [mm] | Ø 36,5 / L = 69,5 | |
재질 | 플랜지: 알루미늄; 하우징: 금속 파우더 코팅함 | |
최대 회전, 기계적 [U/min] | 12000 | |
최대 시작 토크 [Nm] | 3 | |
기준 온도 토크 [°C] | 25 | |
축 디자인 | 솔리드 (Solid) 축 | |
축 직경 [mm] | 6 | |
축 재질 |
|
|
최대 축방향 하중 (축의 끝에) [N] | 40 | |
최대 축 반경방향 하중 (축의 끝에) [N] | 110 | |
고정 플랜지 | Ø 36.5 mm |
비고
비고 |
|
---|
전기적 연결
케이블: 2 m, PUR; 최대 케이블 길이: 100 m; 축 |
다이어그램 및 그래프
전기충격 도표
|
|
---|