• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 엔코더
  4. 앱솔루트 멀티턴 엔코더
  5. RM8006

솔리드 (Solid) 축을 보유한 앱솔루트 멀티턴 엔코더

RM8006

RMS4096-S24/LX1

솔리드 (Solid) 축을 보유한 앱솔루트 멀티턴 엔코더

RM8006

RMS4096-S24/LX1

  • ce
  • ukca
제품 특성
해상도 4096 해상도; 8192 회전; 25 Bit
통신 인터페이스 SSI-전산자료 인터페이스
축 디자인 솔리드 (Solid) 축
축 직경 [mm] 10
어플리케이션
동작원리 앱솔루트
회전 타입 multiturn
전기적 데이터
동작 전압 [V] 4,5...30 DC
전류소모 [mA] < 30
입력
입력 회전 방향 전환; 영점으로 리셋
출력
전산약호 그레이 코드; (시계 방향으로 돌리면 코드 값이 증가합니다 (샤프트에서 보임).)
코드신호 클럭 입력; TTL 호환 신호; RS 422에 따른 드라이버로 부터 클록 및 클록 (도치됨); 데이터 출력; 동기화된 시리얼; TTL-호환성있는 신호 데이터 및 데이터 (inv.)
측정 범위 / 설정 범위
해상도 4096 해상도; 8192 회전; 25 Bit
인터페이스
통신 인터페이스 SSI-전산자료 인터페이스
작동 조건
주변온도 [°C] -25...85
최대 상대 공기습도 [%] 98
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
쇼크 내구성
< 300 g (6 ms)
진동 내구성
30 g (10...1000 Hz)
MTTF [년 (해)] 350
기계적 데이터
무게 [g] 247
크기 [mm] Ø 36,5 / L = 69,5
재질 플랜지: 알루미늄; 하우징: 금속 파우더 코팅함
최대 회전, 기계적 [U/min] 12000
최대 시작 토크 [Nm] 3
기준 온도 토크 [°C] 25
축 디자인 솔리드 (Solid) 축
축 직경 [mm] 10
축 재질
금속
최대 축방향 하중 (축의 끝에) [N] 40
최대 축 반경방향 하중 (축의 끝에) [N] 110
비고
비고
전선 / 핀이 연결되지 않았습니다 (n.c.). 사용할 수 없음
Binder Serie 620 커넥터
79 9257 020 08 주문 번호
전기적 연결
케이블: 0,2 m, PUR; 축