- 제품
- 센서
- 엔코더
- 앱솔루트 멀티턴 엔코더
- RM9010
솔리드 (Solid) 축을 보유한 앱솔루트 멀티턴 엔코더
RM9010
RMS0024-C24/UT
솔리드 (Solid) 축을 보유한 앱솔루트 멀티턴 엔코더
RM9010
RMS0024-C24/UT
- 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
제품 특성
해상도 | 4096 단계; 4096 회전; 24 Bit |
---|---|
통신 인터페이스 | CAN |
축 디자인 | 솔리드 (Solid) 축 |
축 직경 [mm] | 10 |
어플리케이션
동작원리 | 앱솔루트 |
---|---|
회전 타입 | multiturn |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 9...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
쇼트방지 | yes |
---|---|
전산약호 | 바이너리 |
측정 범위 / 설정 범위
해상도 | 4096 단계; 4096 회전; 24 Bit |
---|
정확성 / 편차
정확성 [°] | 0,08 |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | CAN 파라메터; 스케일링; 프리셋; 전송속도; 회전방향; Node ID |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | CAN |
---|
기록문(프로토콜) | CANopen | ||
---|---|---|---|
공장설정 |
|
||
버전 | DSP - 406 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
보호등급 | IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
쇼크 내구성 |
|
||
---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||
MTTF [년 (해)] | 240 |
기계적 데이터
무게 [g] | 469 | |
---|---|---|
크기 [mm] | Ø 42 / L = 107,9 | |
재질 | 플랜지: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L) | |
최대 회전, 기계적 [U/min] | 6000 | |
최대 시작 토크 [Nm] | 5 | |
기준 온도 토크 [°C] | 20 | |
축 디자인 | 솔리드 (Solid) 축 | |
축 직경 [mm] | 10 | |
축 재질 |
|
|
최대 축방향 하중 (축의 끝에) [N] | 180 | |
최대 축 반경방향 하중 (축의 끝에) [N] | 180 | |
고정 플랜지 | 동시성을 가진 플랜지(이음고리) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
커넥터: 1 x M12, 축; 코딩: A; 성형체: 스텐레스 (1.4401 / 316) |