• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 엔코더
  4. 앱솔루트 멀티턴 엔코더
  5. RMA310

중공축을 보유한 앱솔루트 멀티턴 엔코더

RMA310

MULTITURN ENCODER WET LINE

중공축을 보유한 앱솔루트 멀티턴 엔코더

RMA310

MULTITURN ENCODER WET LINE

  • 전원이 꺼진 상태에서도 절대 위치 추적 가능
  • 효율적인 유지보수 계획용으로 베어링 작동 시간 측정
  • 최대 31 bits 까지 자유롭게 프로그래밍 가능한 총 해상도
  • 프로그래밍 가능한 디지털 스위칭 입력 / 출력
  • 자기 감지 원리로 인한 높은 충격 및 진동 저항
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
제품 특성
해상도 65536 단계; 32768 회전; 31 Bit
통신 인터페이스 IO-Link
축 디자인 한쪽면이 열린 속이 빈 축
축 직경 [mm] 12
어플리케이션
동작원리 앱솔루트
회전 타입 multiturn
검출 시스템 자석
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...30 DC; (; PELV 준수)
절연 정격전압 [V] 30
전류소모 [mA] < 75
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
최대 power-on 지연시간 [ms] 1000
전기적 최대 회전 [U/min] 6000
입력
쇼트 방지 디지털 입력 yes
측정 범위 / 설정 범위
해상도 65536 단계; 32768 회전; 31 Bit
정확성 / 편차
정확성 [°] 0,1
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 프리셋; 제로 포인트; 회전방향; 회전속도
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM3 (230,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9 CDV
프로파일
Function class 표시
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8001 Switching Signal Channel
0x800B Measurement Data Channel (high resolution)
SIO 모드 아니오
필수 마스터 포트 타입 A
최소 프로세스 주기시간 [ms] 2,3
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적)
동작원리 bit 길이
프로세스 값 96
디바이스 상태 4
바이너리 스위칭 정보 5
IO-Link 기능 (비주기적) 어플리케이션 특수 태그; 동작 시간 카운터; 내부 온도; 스위칭 주기 카운터; 시간당 축 움직임
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 1064
참고
자세한 내용은 IODD PDF 파일 "다운로드"를 참조하십시오.
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
저장온도 [°C] -40...85
최대 상대 공기습도 [%] 98; (응결 허용치가 허용되지 않음)
보호등급 IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD
DIN EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
진동 내구성
DIN EN 60068-2-6 20 g / 10...1000 Hz 반 사인
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27 200 g / 11 ms
지속적인 쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-29 20 g / 6 ms 반 사인
MTTF [년 (해)] 283
UL 인증서
전압 공급 Class 2
기계적 데이터
무게 [g] 382,5
크기 [mm] Ø 42 / L = 89,5
재질 플랜지: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 하우징: 스텐레스 (1.4521 / 444)
최대 시작 토크 [Nm] 5
기준 온도 토크 [°C] 20
축 디자인 한쪽면이 열린 속이 빈 축
축 직경 [mm] 12
축 재질
스텐레스 (1.4112 / 440B)
회전축의 설치 깊이 [mm] 22
방사축 주파의 최대 허용오차 [mm] 0,5
고정 플랜지 Ø 42 mm
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스 (1.4401 / 316)