- 제품
- 센서
- 엔코더
- 앱솔루트 멀티턴 엔코더
- RMU400
24 bit 버전의 앱솔루트 멀티턴 엔코더
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
24 bit 버전의 앱솔루트 멀티턴 엔코더
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
- 정밀한 위치, 속도, 앵글형 및 선형 측정
- SSI 인터페이스를 통한 값의 직접 출력
- Multiturn encoder with 24 bit total resolution
- Configurable direction of rotation and zero setting via pin connection
- 자기 감지 원리로 인한 높은 충격 및 진동 저항
제품 특성
해상도 | 4096 단계; 4096 회전 |
---|---|
통신 인터페이스 | SSI-전산자료 인터페이스 |
축 디자인 | 솔리드 (Solid) 축 |
축 직경 [mm] | 6 |
어플리케이션
동작원리 | 앱솔루트 |
---|---|
검출 시스템 | 자석 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 500 |
세팅시간 [ms] | 32 |
전기적 최대 회전 [U/min] | 12000 |
출력
쇼트방지 | yes |
---|---|
전산약호 | 그레이 코드; (시계 방향으로 돌리면 코드 값이 증가합니다 (샤프트에서 보임).) |
코드신호 | 클럭 입력; TTL 호환 신호; RS 422에 따른 드라이버로 부터 클록 및 클록 (도치됨); 데이터 출력; 동기화된 시리얼; TTL-호환성있는 신호 데이터 및 데이터 (inv.) |
측정 범위 / 설정 범위
해상도 | 4096 단계; 4096 회전 |
---|
정확성 / 편차
정확성 | ±0,1 INL |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 제로 포인트; 회전방향 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | SSI-전산자료 인터페이스 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...85 |
최대 상대 공기습도 [%] | 95; (응결 허용치가 허용되지 않음) |
보호등급 | IP 65; (하우징에: IP67) |
테스트 / 인증서
쇼크 내구성 |
|
||
---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||
MTTF [년 (해)] | 350 |
기계적 데이터
무게 [g] | 348,1 | |
---|---|---|
크기 [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
재질 | 플랜지: 알루미늄; 하우징: 스텐레스 (1.4521 / 444) | |
최대 회전, 기계적 [U/min] | 12000 | |
최대 시작 토크 [Nm] | 1 | |
기준 온도 토크 [°C] | 20 | |
축 디자인 | 솔리드 (Solid) 축 | |
축 직경 [mm] | 6 | |
축 재질 |
|
|
최대 축방향 하중 (축의 끝에) [N] | 40 | |
최대 축 반경방향 하중 (축의 끝에) [N] | 60 | |
고정 플랜지 | 동시성을 가진 플랜지(이음고리) |
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 방사방향, 또한 축 방향에 사용됨; 코딩: A; 성형체: 스텐레스 (1.4401 / 316); 최대 케이블 길이: 100 m |
다이어그램 및 그래프
전기충격 도표
|
|
---|