• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. RN6020

솔리드 (Solid) 축을 보유한 앱솔루트 싱글 턴 엔코더

RN6020

RN-2048-G24/L1B

솔리드 (Solid) 축을 보유한 앱솔루트 싱글 턴 엔코더

RN6020

RN-2048-G24/L1B

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
  • ce
제품 특성
해상도 2048 해상도
통신 인터페이스 병렬
축 디자인 솔리드 (Solid) 축
축 직경 [mm] 10
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] < 250
전기적 최대 회전 [U/min] 1500
출력
전기적 디자인 HTL
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] 20
쇼트방지 타입 < 60 s
전산약호 그레이 코드; (시계 방향으로 돌리면 코드 값이 증가합니다 (샤프트에서 보임).)
측정 범위 / 설정 범위
해상도 2048 해상도
인터페이스
통신 인터페이스 병렬
작동 조건
주변온도 [°C] -20...70
저장온도 [°C] -30...100
최대 상대 공기습도 [%] 98
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
쇼크 내구성
100 g (6 ms)
진동 내구성
10 g (55...2000 Hz)
기계적 데이터
크기 [mm] Ø 58 / L = 52
재질 알루미늄
최대 회전, 기계적 [U/min] 10000
최대 시작 토크 [Nm] 1
기준 온도 토크 [°C] 20
축 디자인 솔리드 (Solid) 축
축 직경 [mm] 10
축 재질
강철
최대 축방향 하중 (축의 끝에) [N] 10
최대 축 반경방향 하중 (축의 끝에) [N] 20
전기적 연결
케이블: 1 m, PUR; 최대 케이블 길이: 100 m; 축
다이어그램 및 그래프
전기충격 도표
통제해제 A 도치됨
통제해제 B 도치됨
트랙 7...12
트랙 1...6