• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 엔코더
  4. 앱솔루트 싱글 턴 엔코더
  5. RN7011

솔리드 (Solid) 축을 보유한 앱솔루트 싱글 턴 엔코더

RN7011

RMS0013-C24/E

솔리드 (Solid) 축을 보유한 앱솔루트 싱글 턴 엔코더

RN7011

RMS0013-C24/E

  • 정밀한 위치, 속도, 앵글형 및 선형 측정
  • CANopen 인터페이스를 통한 값의 직접 출력
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
  • 높은 충격 및 진동 저항
  • 손쉬운 배선 및 프로그래밍
  • ce
  • ukca
제품 특성
해상도 8192 단계; 13 Bit
통신 인터페이스 CAN
축 디자인 솔리드 (Solid) 축
축 직경 [mm] 6
어플리케이션
동작원리 앱솔루트
회전 타입 싱글 턴
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] 100; ((10 V DC); 60 (24 V DC))
양극성 전환 방지 yes
출력
전산약호 바이너리
측정 범위 / 설정 범위
해상도 8192 단계; 13 Bit
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 CAN 파라메터; 스케일링; 프리셋; 전송속도; 회전방향; Node ID
어드레싱 어드레스 선택 스위치; 0...126
인터페이스
통신 인터페이스 CAN
공장설정
전송속도: 125 kBit/s
노드 ID: 32
CAN
기록문(프로토콜) CANopen; DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0
공장설정
전송속도: 125 kBit/s
노드 ID: 32
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
최대 상대 공기습도 [%] 98
보호등급 IP 65; (하우징에: IP 65; 샤프트에 : IP 64)
테스트 / 인증서
쇼크 내구성
100 g (6 ms)
진동 내구성
10 g (10...1000 Hz)
MTTF [년 (해)] 13
기계적 데이터
무게 [g] 526,5
크기 [mm] Ø 58 / L = 83
재질 알루미늄
최대 회전, 기계적 [U/min] 12000
축 디자인 솔리드 (Solid) 축
축 직경 [mm] 6
축 재질
강철
최대 축방향 하중 (축의 끝에) [N] 40
최대 축 반경방향 하중 (축의 끝에) [N] 110
고정 플랜지 동시성을 가진 플랜지(이음고리)
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
Preoperational Mode LED, 녹색 플래쉬
Operational Mode LED, 녹색
오류 신고 LED, 적색 플래쉬
전기적 연결
조임공간에서 조이는 선: