• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유량계 / 용적유량센서
  4. 디스플레이를 보유한 소형 유량센서
  5. SA2004

유량센서

SA2004

SAR12XDB50KG/US-100

유량센서

SA2004

SAR12XDB50KG/US-100

  • 유량 및 온도 동시에 측정
  • 용수, 오일 및 공기에 최적화됨
  • 가시성이 우수한 4자리 LED 디스플레이
  • 2개의 확장 가능한 아날로그 출력 제공
  • 최적의 배열을 위해 프로세스 연결을 회전할 수 있음
  • ce
  • ukca
  • cul
  • crn
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 2
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/2
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
매체 물; 글리콜 용액; 공기; 오일
매개체에 대한 주의사항
점도를 가진 저점도 오일: ≤ 40 mm²/s (40 °C)
점도를 가진 고점도 오일: > 40 mm²/s (40 °C)
매체 온도 [°C] -20...90
정격압력 [bar] 100
정격압력 [MPa] 10
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [bar] 85
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...30 DC
전류소모 [mA] < 100
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] 10
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 2
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 아날로그 시그널
아날로그 출력 수 2
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20; (확장가능)
최대 부하 [Ω] 350
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] 19,2
동작모드 비교적; 절대 액체; 절대적으로 가스 상태; (앱솔루트: 레퍼런스 측정 권장함; 공장설정: 비교적)
온도 모니터링
측정범위 [°C] -20...90
해상도 [°C] 0,2
아날로그 시작포인트 [°C] -20...76
아날로그 끝포인트 [°C] 4...100
증분 [°C] 0,2
액상 매체 - 절대 작동모드
설정범위 [m/s] 0,04...3
최대 민감도 [m/s] 0,04...3
액상 매체 - 상대 작동 모드
설정범위 [m/s] 0,04...6
최대 민감도 [m/s] 0,04...3
가스 - 작동 모드 "절대"
설정범위 [m/s] 0...100
최대 민감도 [m/s] 30...100
가스 - 작동 모드 "상대"
설정범위 [m/s] 0...200
최대 민감도 [m/s] 30...100
정확성 / 편차
온도 이탈 [cm/s x 1/K] 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C)
온도증감 변화도 [K/min] 100
절대 동작모드
반복성 0,05 m/s; (물; 유량속도: 0,05...3 m/s)
상대 동작모드
정확성 ± (7 % MW + 2 % MEW); (다음 주변조건에서 최대 민감도 레인지에 있는 상대 모드용:; 물: 20...70 °C; 입구면 길이: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); 지침에 따른 설치 위치; 다른 매체 및 마운팅 위치에 따라 정확도가 다를 수 있습니다.)
반복성 0,05 m/s; (물; 유량속도: 0,05...3 m/s)
온도 모니터링
온도 이탈 ± 0,005 K/°C
정확성 [K] ± 0,3 / ± 1; (물; 유량속도: 0,3...3 m/s / 공기; 유량속도: > 10 m/s)
반응시간
반응시간 [s] 0,5; (T09; 물; 글리콜: 0,8 s; 공기: 7 s; 오일: 1,8 s; 각각 T09)
온도 모니터링
응답 동력 T05 / T09 [s] 1,5 (T09); (물; 유량속도: 0,3...3 m/s)
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 매체 선택; 댐핑; 외부설정(Teach) 기능; 디스플레이가 회전되며 switched off 될 수 있습니다.; 표준 측정 단위; 프로세스 값 색상
작동 조건
주변온도 [°C] -40...80
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 65; IP 67
테스트 / 인증서
EMC
DIN EN 60947-5-9
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 180
UL 인증서
UL 인증서 번호 I004
파일 번호 UL E174189
기계적 데이터
무게 [g] 296,5
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L); 스텐레스 (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4404 / 316L); 가스킷 (gasket): 플루오르 탄성고무 (FKM)
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/2
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
디스플레이 유닛 6 x LED, 녹색 (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
측정값 알파벳 번호 디스플레이;, 적색 / 녹색 4 자릿수
비고
비고
MW = 측정값
MEW = 측정영역의 최종값
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함